TPS54225EVM-538

TPS54225EVM-538

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54225EVM-538 evaluation module is a single synchronous buck converter providing 1.05V at 2A from 5V to 17V input. The user’s guide describes the TPS54225EVM-538 performance. The TPS54225 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-sideswitching MOSFETs are incorporated inside the TPS54225 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54225 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54225 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2-A output from an input control voltage source of 4.5V to 18Vand an input power voltage source of 2V to 18V. The output voltage range is from 0.76V to 5.5V.

Convertidores de CC/CC
TPS54225 — Convertidor reductor sincrónico con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 2 A en encap. HTSSOP TPS54225-Q1 — Convertidor automotriz reductor síncrono de 2 A y 4.5 V a 18 V, con modo DCAP2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54225EVM-538 — Módulo de evaluación para controlador con modo DCAP2 reductor síncrono

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54225EVM-538 — Módulo de evaluación para controlador con modo DCAP2 reductor síncrono
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
* EVM User's guide TPS54225 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/10/2021
Certificado TPS54225EVM-538 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos