TPS54227EVM-686

TPS54227EVM-686

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54227EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54227 synchronous step-down converter. The TPS54227EVM-686 operates from a 4.5-V to 18-V input and provides a 1.05-V output up to 2-A load. The main control loop of TPS54227 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation.

Funciones
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
  • 700-kHz switching frequency operation
Convertidores de CC/CC
TPS54227 — Convertidor reductor sincrónico de 4.5 V a 18 V de entrada y 2 A en encapsulado HSOP y VSON
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54227EVM-686 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54227

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54227EVM-686 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54227
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
* EVM User's guide TPS54227 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/10/2021
Certificado TPS54227EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos