TPS54228EVM-686

TPS54228EVM-686

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54228EVM-686 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54228 synchronous step-down converter with light load efficiency. The TPS54228EVM-686 operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.

Funciones
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications - 160mOhm (High Side) and 110mOhm (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over-Current Limit
  • Auto Skip mode
Convertidores de CC/CC
TPS54228 — Convertidor reductor síncrono de 2 A, entrada de 4.5 V a 18 V, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54228EVM-686 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono TPS54228 con eficiencia de carga ligera

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54228EVM-686 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono TPS54228 con eficiencia de carga ligera
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
* EVM User's guide TPS54228 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27/10/2021
Certificado TPS54228EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos