TPS54229EVM-056

TPS54229EVM-056

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54229EVM-056 Evaluation Module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54229 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 2A.

Funciones
  • Vin = 4.5V to 18V
  • Iout = 2A
  • Vout = 1.05
  • DCAP2 Control
Convertidores de CC/CC
TPS54229 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y 2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54229EVM-056 — Módulo de evaluación para convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono TPS54229

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54229EVM-056 — Módulo de evaluación para convertidor con modo DCAP2 reductor síncrono TPS54229
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
* EVM User's guide TPS54229 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/10/2021
Certificado TPS54229EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos