TPS54231EVM-372

TPS54231EVM-372

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54231EVM-372 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54231 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 2 A. The switching frequency is internally set at a nominal 570 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54231 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54231 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54231 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs.

Funciones
  • 7-V to 28-V input voltage range
  • 92.7% efficiency (VIN = 7 V, IO = 0.5 A)
  • High efficiency at light loads with pulse-skipping eco-mode
  • Fixed 570-kHz switching frequency
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 2-A continuous output current
Convertidores de CC/CC
TPS54231 — Convertidor reductor de 570 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54231EVM-372 — Módulo de evaluación de 2 A, salida de 3.3 V, entrada de 28 V TPS54231

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54231EVM-372 — Módulo de evaluación de 2 A, salida de 3.3 V, entrada de 28 V TPS54231
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
* EVM User's guide TPS54231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/10/2021
Certificado TPS54231EVM-372 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos