TPS54233EVM-373

TPS54233EVM-373

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54233 dc/dc converter is designed to provide up to a 2 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that maybe achieved when designing with the TPS54233 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 300 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54233 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54233 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54233 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54233EVM-373.

Convertidores de CC/CC
TPS54233 — Convertidor reductor de 300 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode TPS54233-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3.5 a 28 V, frecuencia fija de 300 kHz y 2 A con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54233EVM-373 — Módulo de evaluación para convertidor reductor TPS54233 con Eco-Mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54233EVM-373 — Módulo de evaluación para convertidor reductor TPS54233 con Eco-Mode
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
* EVM User's guide TPS54233 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/10/2021
Certificado TPS54233EVM-373 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos