TPS54240EVM-605

TPS54240EVM-605

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54240 dc/dc converter is designed to provide up to a 2.5-A output from an input voltage source of 3.5V to 40V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54240 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54240 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54240 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54240 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 40 V for the TPS54240EVM-605.

Convertidores de CC/CC
TPS54240 — Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54240-Q1 — Convertidor buck para automoción de 2.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54240EVM-605 — Módulo de evaluación de convertidor de 2.5 A SWIFT™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54240EVM-605 — Módulo de evaluación de convertidor de 2.5 A SWIFT™
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
* EVM User's guide TPS54240EVM-605 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 9/03/2010
Certificado TPS54240EVM-605 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos