TPS54240EVM-VSON

TPS54240EVM-VSON

Haga su pedido ahora

Información general

TPS54240EVM-VSON es un módulo de evaluación del convertidor reductor (EVM).  El TPS54240 es un convertidor buck con control en modo Eco que puede proporcionar una alta eficiencia con cargas ligeras. Tiene un amplio rango de frecuencias de conmutación que permite optimizar la eficiencia y el tamaño de los componentes externos.

Funciones
  • Voltaje de entrada de 3.5-V a 42-V
  • Salida de 3.3 V a 2.5 A
  • Modo de control Eco-Mode™ para una alta eficiencia con cargas ligeras
  • Frecuencia de conmutación de 1200-kHz
  • Controlador con modo de corriente
Convertidores de CC/CC
TPS54240 — Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54240EVM-VSON — Step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54240EVM-VSON — Step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54240EVM-VSON Regulator Evaluation Module PDF | HTML 26/02/2018
Certificado TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos