TPS54262EVM

TPS54262EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS54262EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS54262 Switch Mode Power Supply - Buck Regulator. The device offers configurability and can be setup to switch from 200KHz up to 2.2MHz.

Funciones
  • 3.6 V to 48 V Operating Range, Withstands Output Monitor Transients up to 60 V
  • 2 A Maximum Load Current
  • 50 uA Typical Quiescent Current
  • 200 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • 0.8V +/- 1.5% Voltage Reference
  • High Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: -40C to 150C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Qualified for Automotive Applications
    • Automotive Telematics
    • Navigation Systems
    • In-Dash Instrumentation
    • Battery Powered Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    Convertidores de CC/CC
    TPS54262-EP — Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 2 A de plástico mejorado con IQ baja, supervisión de tensión y TPS54262-Q1 — Convertidor automotriz reductor de 3.6 V a 60 V y 2 A con IQ baja y supervisión de tensión
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPS54262EVM — TPS54262EVM Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPS54262EVM — TPS54262EVM Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS54262EVM 19/10/2009
    Certificado TPS54262EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos