TPS54291EVM-431

TPS54291EVM-431

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54291EVM-431 evaluation module (EVM) is a dual synchronous buck converter providing fixed3.3V and 1.2V outputs at up to 1.5A and 2.5A respectively from a 12V bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, so no additional bias voltages are require for start-up. The module uses the TPS54291 600kHz Dual Synchronous Buck Converter with integrated MOSETs.TPS54291EVM-431 is designed to use a regulated 12V (+10% /–20%) bus to produce two regulatedpower rails, 3.3V at 1.5A and 1.2V at 2.5A. TPS54291EVM-431 is designed to demonstrate the TPS54291 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS54291 in a given application. The EVM can be modified to other output voltages by changing some ofthe components.

Funciones
  • 12 V +10% /–20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 1.5A (3.3V) and 2.5A (1.2V) Steady State Current
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS54291)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of 1.1 square inches (0.86" × 1.28")
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
Convertidores de CC/CC
TPS54290 — Convertidor reductor síncrono doble con entrada de 4.5 V a 18 V, 300 kHz, 1.5/2.5 A TPS54291 — Convertidor reductor síncrono doble con entrada de 4.5 V a 18 V, 600 kHz, 1.5/2.5 A TPS54292 — Convertidor reductor síncrono doble con entrada de 4.5 V a 18 V, 1.2 MHz, 1.5/2.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54291EVM-431 — 12V Input, 3.3V 1.5A and 1.2V and 2.5A Dual Sync Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54291EVM-431 — 12V Input, 3.3V 1.5A and 1.2V and 2.5A Dual Sync Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5429x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13/10/2021
Certificado TPS54291EVM-431 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos