TPS54294EVM-057

TPS54294EVM-057

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54294EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54294 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

Funciones
  • D-CAP2 Mode Control
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed SW Frequency: 700kHz
  • Integrated High-Side and Low-Side FET
  • Wide Vin1 Input Range: 4.5V - 18V (CH1)
  • Wide Vin2 Input Range: 2.0V - 18V (CH2)
  • Fixed Soft Start
  • 2A / 2A Output Current
Convertidores de CC/CC
TPS54294 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V, salida doble de 2 A, con inicio suave fij
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54294EVM-057 — Evaluation Module for TPS54294 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54294EVM-057 — Evaluation Module for TPS54294 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
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
* EVM User's guide TPS54294 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/10/2021
Certificado TPS54294EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos