TPS54295EVM-057

TPS54295EVM-057

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54295EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54295 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

Funciones
  • D-CAP2 Mode Control
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0V
  • Low-Side RDS(on) Loss-Less Current Sensing
  • Adjustable Soft Start
  • Non-Sinking Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads with Auto-Skip Function
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Limiting Control
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD Protections
  • Adaptive Gate Drivers with Integrated Boost PMOS Switch
Convertidores de CC/CC
TPS54295 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V, salida doble de 2 A, con inicio suave aju
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54295EVM-057 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54295

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54295EVM-057 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54295
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
* EVM User's guide TPS54295 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/10/2021
Certificado TPS54295EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos