TPS543021EVM

TPS543021EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal and provides a 5V output at 3A. The switching frequency is 400kHz. The EVM also includes AC signal injection terminals for control loop measurements.

Funciones
  • 4.5V to 28V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 3A continuous output current capability
  • Support low drop out
  • Eco-mode at light load
Convertidores de CC/CC
TPS543021 — Convertidor buck síncrono de 400 kHz, 3 A y entrada de 4.5 V a 30 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS543021EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS543021

Productos y hardware compatibles

TPS543021EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS543021
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
* EVM User's guide TPS543021 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/08/2025
Certificado TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos