TPS54308EVM-876

TPS54308EVM-876

Haga su pedido ahora

Información general

El convertidor CC/CC TPS54308 está diseñado para proporcionar una salida de hasta 3 A a partir de una fuente de tensión de entrada de 8 V a 28 V. Para evitar que la frecuencia de conmutación caiga en el rango audible y provoque problemas de ruido con cargas ligeras, el TPS54308 funciona en modo PWRM forzado.

El módulo de evaluación (EVM) TPS54308EVM-876 está diseñado para demostrar las pequeñas áreas de placa de circuito impreso que se pueden conseguir al diseñar con el regulador TPS54308. La frecuencia de conmutación está ajustada internamente a un valor nominal de 340 kHz. Los MOSFET de lado alto y lado bajo están incorporados en el encapsulado TPS54308 junto con los circuitos de control de puerta. La baja resistencia de drenaje a fuente de los MOSFET permite que el TPS54308 alcance altas eficiencias y ayuda a mantener baja la temperatura de unión a corrientes de salida elevadas. Los componentes de compensación están incorporados en el circuito integrado (IC), y un divisor externo permite una tensión de salida ajustable. Además, el TPS54308 proporciona una entrada de bloqueo por baja tensión ajustable. La tensión de entrada máxima absoluta es de 30 V para el TPS54308EVM-876.

Funciones
  • Dos MOSFET de 88 mΩ/40 mΩ para una corriente de salida continua de 3 A.
  • Referencia de tensión interna de 0.6 V
  • Modo de funcionamiento CCM forzado
  • Arranque monótono en salida prepolarizada
Convertidores de CC/CC
TPS54308 — Convertidor reductor síncrono FCCM de 350 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V to 28V Input, 3A Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V to 28V Input, 3A Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54308EVM-876 3-A Regulator Evaluation Module 30/05/2017
Certificado TPS54308EVM-876 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos