TPS5430EVM-173

TPS5430EVM-173

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU157) for more information. The TPS5430 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

Funciones
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Test Procedure
Test Setup

Convertidores de CC/CC
TPS5430 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 3 A y 500 kHz TPS5430-Q1 — Convertidor buck de 5.5 V a 36 V, frecuencia fija de 500 kHz y 3 A automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5430EVM-173 — Módulo de evaluación de 3 A, salida de 5 V, entrada de 35 V TPS5430

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5430EVM-173 — Módulo de evaluación de 3 A, salida de 5 V, entrada de 35 V TPS5430
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
* EVM User's guide TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/10/2021
Certificado TPS5430EVM-173 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos