TPS5430EVM-342

TPS5430EVM-342

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS5430EVM-342 evaluation module features the TPS5430 converter IC in a 2.25 A, inverting buck-boost design. The TPS5430 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.0 A output from an input voltage source of 5.5 V to 36 V. Table 1 of the User Guide provides the rated input voltage and output current range for the evaluation module.This EVM is designed to demonstrate using the TPS5430 regulator in an inverting buck-boost application and does not reflect the entire design range of input and output voltages that can be used with this part.The switching frequency is internally set at a nominal 500k Hz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5430 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET helps the TPS5430 to achieve high efficiencies and keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider permits an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5430 provides an enable input. The absolute maximum input voltage is 24 V.

Convertidores de CC/CC
TPS5430 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 3 A y 500 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5430EVM-342 — 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5430EVM-342 — 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module 13/06/2008
Certificado TPS5430EVM-342 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos