TPS54325EVM

TPS54325EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54325EVM (evaluation module) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54428 synchronous step-down converter. The EVM operates from a 4.5-V to 18-V input and provides a 1.05-V output up to 3-A load. The main control loop of TPS54325 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation. This solution also provides flexibility with adjsutable soft start feature and ingrated power good function.

Funciones
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
Convertidores de CC/CC
TPS54325 — Convertidor reductor sincrónico 3 A con entrada de 4.5 V a 18 V TPS54325-Q1 — Convertidor automotriz reductor síncrono de 3 A y 4.5 V a 18 V, con modo DCAP2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54325EVM — Módulo de evaluación de convertidor de 3 A y entrada de 5 V a 17 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54325EVM — Módulo de evaluación de convertidor de 3 A y entrada de 5 V a 17 V
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
* EVM User's guide TPS54325 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/10/2021
Certificado TPS54325EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos