TPS5432EVM-116

TPS5432EVM-116

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS5432EVM-116 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS5432 2.95V to 6V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter.

Funciones
  • 3V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Ouptut Current
  • 1.8V Output
  • Current Mode Control
  • 700kHz Fixed Frequency
Convertidores de CC/CC
TPS5432 — Convertidor reductor sincrónico 3 A con entrada de 2.95 V a 6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5432EVM-116 — Evaluation Module for TPS5432 3A Synchronous Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5432EVM-116 — Evaluation Module for TPS5432 3A Synchronous Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS5432EVM-116 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 8/02/2012
Certificado TPS5432EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos