TPS54331EVM-232

TPS54331EVM-232

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54331EVM-232 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54331 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 3.5-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3-A output. The switching frequency is internally set at a nominal 570-kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54331 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54331 to achieve high efficiency (91.6%), while maintaining a cool junction temperature, even at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54331 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs.

Funciones
  • 3.5-V to 28-V wide input voltage range
  • 91.6% efficiency (VIN = 10 V, IO = 0.75 A)
  • Nominal 570-kH switching frequency
  • Adjustable output voltage
Convertidores de CC/CC
TPS54331 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3 A y 570 kHz con modo ecológico TPS54331-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3.5 a 28 V, frecuencia fija de 570 kHz y 3 A con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54331EVM-232 — Módulo de evaluación de 3 A, salida de 3.3 V, entrada de 28 V TPS54331

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54331EVM-232 — Módulo de evaluación de 3 A, salida de 3.3 V, entrada de 28 V TPS54331
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
* EVM User's guide TPS54331 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/10/2021
Certificado TPS54331EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos