TPS54332EVM-416

TPS54332EVM-416

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54332 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.5 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54332 regulator. The switching frequency is internally set at a 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54332 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54332 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. Thecompensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54332 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54332EVM-416.

Funciones
  • Integrated 80-mΩ High-Side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High efficiency at light loads with a Pulse-Skipping Eco-Mode™
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Fixed 1-MHz switching frequency
Convertidores de CC/CC
TPS54332 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54332EVM-416 — Módulo de evaluación de 3 A, salida de 2.5 V, entrada de 15 V TPS54332

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54332EVM-416 — Módulo de evaluación de 3 A, salida de 2.5 V, entrada de 15 V TPS54332
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
* EVM User's guide TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/10/2021
Certificado TPS54332EVM-416 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos