TPS54334EVM-722

TPS54334EVM-722

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54334 is a 28-V, 3-A, low quiescent supply current (IQ), synchronous monolithic buck converter with integrated MOSFETs.The TPS54334 enables small designs by integrating the MOSFETs and implementing current mode control to reduce external component count.

Efficiency is maximized through the integrated 128mΩ/84mΩ MOSFETs, low quiescent supply current and pulse skipping at light loads. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 μA by entering a shutdown mode

Funciones
  • Two 128mΩ/84mΩ MOSFETs for 3A Continuous Output Current
  • 0.8 V Internal Voltage Reference with ±1.5% Accuracy Over Temperature
  • Pulse Skipping Boosts Efficiency at Light Loads
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Low 2 μA Shutdown Quiescent Current

 

Convertidores de CC/CC
TPS54334 — Convertidor reductor síncrono con tensión de entrada de 4.2 V a 28 V, corriente de salida de 3 A, co
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/10/2021
Certificado TPS54334EVM-722 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos