TPS54336AEVM-010

TPS54336AEVM-010

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54336AEVM-010 es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor sincrónico reductor SWIFT™ TPS54366A. El EVM convierte una tensión de entrada de 8 V a 28 V en una tensión de salida regulada de 5 V que suministra hasta 3 A. El TPS54336A permite diseños pequeños al integrar los MOSFET e implementar el control de modo de corriente para reducir el número de componentes externos. La eficiencia se maximiza mediante los MOSFET integrados de lado alto y lado bajo, la corriente de suministro inactiva baja y el salto de pulsos con cargas ligeras. Mediante el pin de habilitación, la corriente de suministro de apagado se reduce a 2 μA al entrar en modo de apagado.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 28 V
  • Eficiencia del 96.5 % (VIN = 8 V, IO = 0.7 A)
  • Referencia de tensión interna de 0.6 V
  • Corriente inactiva de apagado de 2 μA
  • Alto rendimiento con cargas ligeras gracias al modo ecológico con salto de impulsos
  • Arranque monótono en salidas preestablecidas
Convertidores de CC/CC
TPS54336A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54336A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 7/10/2021
Certificado TPS54336AEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos