TPS543521EVM

TPS543521EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS543521EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor TPS543521. El módulo de evaluación está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 3.8 V a 18 V y producir una salida regulada de 5.0 V con hasta 5 A de corriente de carga. La mayoría de las configuraciones del dispositivo se pueden establecer fácilmente mediante puentes, como el modo de funcionamiento, el tiempo de arranque suave y la frecuencia de conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 18 V
  • Tensión de salida de 5 V
  • Corriente de salida de hasta 5 A
  • Tamaño de diseño y selección de modo pequeños
Convertidores de CC/CC
TPS543321 — Convertidor buck síncrono de 200 kHz 2.2 MHz y 3 A con entrada de 3.8 V a 18 V TPS543421 — Convertidor buck síncrono de 200 kHz 2.2 MHz y 4 A con entrada de 3.8 V a 18 V TPS543521 — Convertidor buck síncrono de 200 kHz 2.2 MHz y 5 A con entrada de 3.8 V a 18 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS543521EVM — Módulo de evaluación TPS543521

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS543521EVM — Módulo de evaluación TPS543521
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
* EVM User's guide TPS543521 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 7/03/2025
Certificado TPS543521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos