TPS54356EVM-058

TPS54356EVM-058

Haga su pedido ahora

Información general

Recommended tool:
TPS54320 is the recommended alternative to the TPS5435X devices. Please refer to the TPS54320EVM for new device evaluation.

The TPS54356EVM-058 evaluation module allows the designer to evaluate the internally compensated TPS54356 DC/DC converter optimized for low parts count. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18 V input and up to 3 A. The output voltage is fixed to 3.3 V and can be easily adjusted for other DSP and FPGA core voltages by changing the IC on the circuit board with another fixed voltage option. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

Funciones
  • Internal compensation for fewer external components
  • 90% efficiency
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Aluminum Electrolytic input and output capacitors
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
Convertidores de CC/CC
TPS54352 — Conv. SWIFT™ reductor sincrónico 1.2 V 3 A, entrada 4.5 V a 20 V, controlador compuerta lado bajo TPS54353 — Conv. SWIFT™ reductor sincrónico 1.5 V 3 A, entrada 4.5 V a 20 V, controlador compuerta lado bajo TPS54354 — Conv. SWIFT™ reductor sincrónico 1.8 V 3 A, entrada 4.5 V a 20 V, controlador compuerta lado bajo TPS54355 — Conv. SWIFT™ reductor sincrónico 2.5 V 3 A, entrada 4.5 V a 20 V, controlador compuerta lado bajo TPS54356 — Conv. SWIFT™ reductor sincrónico 3.3 V 3 A, entrada 4.5 V a 20 V, controlador compuerta lado bajo TPS54357 — Convert. reductor sinc. SWIFT™ 3 A, entrada 4.5-20 V, salida 5 V, con contr. de comp. de lado bajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54356EVM-058 — 3-A, 4.5 to 20 Vin DC/DC Converter with Fixed 3.3V Output

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54356EVM-058 — 3-A, 4.5 to 20 Vin DC/DC Converter with Fixed 3.3V Output

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54356EVM-058 3-Amp, Swift Regulator EVM 11/05/2004
Certificado TPS54356EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos