TPS54362BEVM

TPS54362BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.

Funciones
  •  Adjustable output voltage (down to 0.9V)
  •  Adjustable slow start time
  •  Under voltage lockout
  •  500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
  •  Excellent EMI/EMC performance
Convertidores de CC/CC
TPS54362-Q1 — Convertidor automotriz reductor de 3.6 V a 48 V y 3 A con IQ baja y supervisión de tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM: Convertidor CCCC reductor con salida de 3 A de módulo de evaluación fuente de 3.6 V a 48 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM: Convertidor CCCC reductor con salida de 3 A de módulo de evaluación fuente de 3.6 V a 48 V
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54362B EVM User’s Guide 20/05/2014
Certificado TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 25/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos