TPS543820EVM

TPS543820EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS543820EVM es un módulo de evaluación (EVM) para TPS543820. TPS543820 es un convertidor reductor síncrono que integra ambos MOSFET de potencia con baja resistencia de drenaje a fuente para minimizar el tamaño de la solución y proporciona una alta eficiencia a plena carga. El TPS543820 utiliza un control de modo de corriente avanzado de frecuencia fija con un tiempo de conexión mínimo bajo para una alta frecuencia de conmutación con el fin de minimizar el tamaño de la solución y lograr una respuesta transitoria rápida.

Funciones
  • Dos circuitos: uno diseñado para demostrar un área de solución pequeña y otro diseñado para una fácil evaluación de TPS543820
  • El diseño de área de solución pequeña utiliza una frecuencia de conmutación de 1.5 MHz y cabe en 100 mm cuadrados
  • El diseño de evaluación sencillo incluye puentes para evaluar distintas configuraciones seleccionadas por los pines FSEL y MODE de TPS543820
  • Búferes de 3 estados para sincronizar fácilmente ambos diseños a una fuente de reloj externa
  • Tensión de entrada de 4.0 V a 18 V, 12 V nominal
  • Salida de 1.0 V a 8 A
Convertidores de CC/CC
TPS543820 — Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 8 A con entrada de 4 V a 18 V TPS543820E — Convertidor reductor síncrono de 8 A, 4 V a 18 V, con temperatura extendida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS543820EVM — TPS543820 synchronous buck converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS543820EVM — TPS543820 synchronous buck converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS543820EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28/04/2021
Certificado TPS543820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos