TPS54383EVM

TPS54383EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54383EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0 V and 3.3 V output at up to 2 A each from a 12 V input bus.

The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS54383 Dual Non-Synchronous Buck Converter with Integral High-Side FET. TPS54383EVM is designed to use a regulated 12 V (+10%#37; / -20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0 V and 3.3 V at up to 2 A of load current each. TPS54383EVM is designed to demonstrate the TPS54383 in a typical 12 V bus system while providing a number of test points to evaluate theperformance of the TPS54383 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Funciones
  • 12 V (+10% / -20%) Input Range
  • 5.0 V and 3.3 V Fixed Output Voltage, Adjustable with Resistor Change
  • 2 ADC Steady State Output Current (3 A Peak)
  • 300 kHz Switching Frequency (fixed by TPS54383)
  • Internal Switching MOSFET and External Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB (all components on top side, test point signals routed on internal layers)
  • Active Converter Area (less than 2.5 square inch < 1.15" x 2.15")
  • Convenient Test Points (used for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing)
Convertidores de CC/CC
TPS54283 — Convertidor reductor de 300 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida doble de 2 A, con compensación int TPS54383 — Convertidor reductor de 300 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salidas dobles de 3 A, con compensación i
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54383EVM — Módulo de evaluación TPS54383 de 2 A, con entrada de 12 V, salida doble de 5 V y 3.3 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54383EVM — Módulo de evaluación TPS54383 de 2 A, con entrada de 12 V, salida doble de 5 V y 3.3 V
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
* EVM User's guide TPS54383 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 13/10/2021
Certificado TPS54383EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos