TPS54386EVM

TPS54386EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54386EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0-V and 3.3-V output at up to 2 A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS54386 Dual Non-Synchronous Buck Converter with Integral High-Side FET.TPS54386EVM is designed to use a regulated 12-V (+10% / -20%) bus to produce two regulated powerrails, 5.0 V and 3.3 V at up to 2 A of load current each. TPS54386EVM is designed to demonstrate the TPS54386 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS54386 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Funciones
  • 12-V (+10% / -20%) Input Range
  • 5.0-V and 3.3-V Fixed Output Voltage, Adjustable with Resistor Change
  • 2-ADC Steady State Output Current (3 A Peak)
  • 600-kHz Switching Frequency (fixed by TPS54386)
  • Internal Switching MOSFET and External Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB (all components on top side, test point signals routed on internal layers)
  • Active Converter Area Less than 1.8 Square Inches (0.89" x 1.97")
  • Convenient Test Points (used for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing)
Convertidores de CC/CC
TPS54286 — Convertidor reductor de 600 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida doble de 2 A, con compensación int TPS54386 — Convertidor reductor de 600 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salidas dobles de 3 A, con compensación i TPS54386-Q1 — Convertidor automotriz reductor doble de 3 A, con frecuencia fija de 600 kHz, 4.5 V a 28 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54386EVM — Módulo de evaluación TPS54386 de 2 A, con entrada de 13.2 V, salida doble de 5 V y 3.3 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54386EVM — Módulo de evaluación TPS54386 de 2 A, con entrada de 13.2 V, salida doble de 5 V y 3.3 V
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
* EVM User's guide TPS54x86 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13/10/2021
Certificado TPS54386EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos