TPS54388EVM

TPS54388EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54388-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54388-Q1 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 2000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54388-Q1 to achieve high efficiencies and to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54388-Q1 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54388EVM.

Funciones
  • Adjustable output voltage (down to 0.8V)
  • Adjustable slow start
  • 2 MHz Switching Frequency (adjustable down to 200 kHz)
  • Optimized for fast load transient response
  • Adjustable undervoltage lockout
Convertidores de CC/CC
TPS54388C-Q1 — Convertidor automotriz reductor síncrono de 2.95 V a 6 V, 3 A, 2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V-6V Input, 3A, 2MHz Synchronous Step Down SWIFTT DCDC Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V-6V Input, 3A, 2MHz Synchronous Step Down SWIFTT DCDC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54388EVM User's Guide 14/11/2013
Certificado TPS54388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos