TPS543B20EVM-054

TPS543B20EVM-054

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS543B20EVM-054 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck TPS543B20. El módulo de evaluación convierte una tensión de entrada de 4 V a 19 V en una tensión de salida regulada de 0.9 V que suministra hasta 25 A en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) de 5 mm × 7 mm. El módulo de evaluación cuenta con prácticos puntos de prueba para medir formas de onda críticas.

Funciones
  • El control avanzado del modo de corriente con compensación interna minimiza el número de componentes externos al tiempo que mantiene un funcionamiento a frecuencia fija real
  • Frecuencia de conmutación de fijación de pines seleccionable con sincronización de frecuencia opcional
  • Transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrados de 4.1 mΩ/1.9 mΩ para una alta eficiencia de hasta 25 A
Convertidores de CC/CC
TPS543B20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 19 V y 25 A con compensación interna adaptable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS543B20EVM-054 — 25-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS543B20EVM-054 — 25-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS543B20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20/12/2021
Certificado TPS543B20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos