TPS543B22EVM

TPS543B22EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS543B22 es un convertidor reductor síncrono que integra dos transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de potencia con baja resistencia de drenaje a fuente para minimizar el tamaño de la solución y proporciona una alta eficiencia a plena carga. El TPS543B22EVM utiliza un control de modo de corriente avanzado de frecuencia fija con un tiempo de conexión mínimo bajo para una alta frecuencia de conmutación con el fin de minimizar el tamaño de la solución y lograr una respuesta transitoria rápida.

Funciones
  • Dos circuitos diseñados para demostrar la reducida área de solución y la fácil evaluación del TPS543B22
  • Frecuencia de conmutación de 2.2 MHz y cabe en 270 mm cuadrados
  • Incluye puentes para evaluar múltiples configuraciones seleccionadas por los pines FSEL y MODE del TPS543B22
  • Búferes de 3 estados para sincronizar fácilmente ambos diseños a una fuente de reloj externo
  • Tensión de entrada de 4.0 V a 18 V, 12 V nominal
  • Salida de 1.2 V a 20 A
Convertidores de CC/CC
TPS543A22 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 12 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente avanzado TPS543A26 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 16 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente avanzado TPS543B22 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 20 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente avanzado TPS543B25 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 25 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente avanzado TPS543B25E — Entrada de 4 V a 18 V, convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 25 A con temperatura ampliada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS543B22EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono TPS543B22

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS543B22EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono TPS543B22
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
* EVM User's guide TPS543B22EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 6/09/2023
Certificado TPS543B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos