TPS543B25TEVM

TPS543B25TEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS543B25TEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el circuito integrado (IC) TPS543B25T. El TPS543B25T es un convertidor reductor sincrónico con encapsulado térmicamente mejorado (TEP), que elimina el compuesto del molde de la cara superior de un IC sobremoldeado estándar para mejorar el rendimiento térmico cuando se utiliza con un disipador de calor. El EVM incorpora componentes externos de bajo perfil y dos orificios roscados con los que montar cualquier disipador de calor encima del convertidor. El TPS543B25TEVM utiliza su encapsulado de chip expuesto junto con cualquier disipador de calor montado para reducir al mínimo la temperatura del chip, reducir la desclasificación térmica y mejorar la eficiencia del sistema, especialmente en entornos de alta temperatura ambiente. No incluye disipador de calor.

Funciones
  • Tensión de entrada de 4 V a 18 V, 12 V nominal
  • Salida de 1 V a 25 A
  • Componentes externos de bajo perfil y dos orificios roscados para montar cualquier disipador de calor con facilidad
  • Evalúe el dispositivo TPS543B25T con dos espaciadores roscados M2x0.4
Convertidores de CC/CC
TPS543A26T — Convertidor reductor SWIFT™ sincrónico de 4 V a 18 V de entrada y 16 A con encapsulado térmicamen TPS543B25T — Convertidor reductor SWIFT™ sincrónico de 4 V a 18 V de entrada y 25 A con encapsulado térmicamen
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS543B25TEVM — TPS543B25T evaluation module for synchronous SWIFT™ step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS543B25TEVM — TPS543B25T evaluation module for synchronous SWIFT™ step-down converter
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
* EVM User's guide TPS543B25TEVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/11/2023
Certificado TPS543B25TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 6/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos