TPS543C20AEVM-054

TPS543C20AEVM-054

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS543C20AEVM-054 proporciona una salida fija de 0.9 V y hasta 40 A a partir de un bus de entrada con una tensión nominal de 12 V. El diseño alcanza una eficiencia máxima del 90 %.

Funciones
  • Funcionamiento a 500 kHz
  • Ondulación de 10 mVpp a 40 A
  • El módulo admite una entrada de 5 V a 16 V
Convertidores de CC/CC
TPS543C20A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 16 V y 40 A con compensación interna adaptable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS543C20AEVM-054 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS543C20AEVM-054 — 40-A fixed frequency non-compensation stackable synchronous buck converters evaluation module
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
* EVM User's guide TPS543C20A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28/09/2021
Certificado TPS543C20AEVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 3/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos