TPS54424EVM-779

TPS54424EVM-779

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54424EVM-779 es un módulo de evaluación (EVM) de convertidor sincrónico de 4 A.  El TPS54424 es un convertidor buck síncrono que integra ambos MOSFET de potencia para minimizar el tamaño de la solución y proporciona una alta eficiencia a plena carga. El control del modo de corriente máxima de frecuencia fija se utiliza para minimizar el periodo y las fluctuaciones de tiempo. El modo de conducción continua forzada mantiene la frecuencia de conmutación fija con cargas ligeras y permite una respuesta transitoria rápida hacia y desde cargas ligeras.

Funciones
  • Alta eficiencia con MOSFET de bajo RDSON
  • Frecuencia de conmutación ajustada a 700 kHz (ajustable entre 200 kHz y 1.6 MHz)
  • Se puede sincronizar con un reloj externo
  • Alta exactitud de referencia de tensión (1 % en todo el rango de temperaturas)
  • Es compatible con salida de baja tensión con referencia de tensión de 0.6 V.
Convertidores de CC/CC
TPS54424 — Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 4 A, entrada de 4.5 V a 17 V, modo de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54424EVM-779 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ reductor síncrono de 4 A TPS54424

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54424EVM-779 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ reductor síncrono de 4 A TPS54424
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
* EVM User's guide TPS54424 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/09/2021
Certificado TPS54424EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos