TPS54425EVM-608

TPS54425EVM-608

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54425EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54425 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The TPS54425EVM-608 operates from a 4.5V to 18V input and delivers a 1.05V output at 4A.

Funciones
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
  • Power Good Output
Convertidores de CC/CC
TPS54425 — Convertidor reductor sincrónico 4 A con entrada de 4.5 V a 18 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54425EVM-608 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V, 4 A TPS54425

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54425EVM-608 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V, 4 A TPS54425
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
* EVM User's guide TPS54425 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/09/2021
Certificado TPS54425EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos