TPS54478EVM-037

TPS54478EVM-037

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54478EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54478 Synchronous Step-Down Switcher. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 4A.

Funciones
  • 2.95V to 6V Operation
  • 4A Output Current
  • 1.8V Output
  • Hiccup Model Current Limit
  • Start up into Pre-bias
  • 0.6V Internal Reference Voltage
Convertidores de CC/CC
TPS54478 — Convertidor SWIFT™ sincrónico reductor 2.95 a 6 V de entrada y 4 A con límite corriente de Hiccup TPS54519 — Convertidor reductor sincrónico 5 A con entrada de 2.95 V a 6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54478EVM-037 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono TPS54478 con inicio prepolarizado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54478EVM-037 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono TPS54478 con inicio prepolarizado
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
* EVM User's guide TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 15/06/2011
Certificado TPS54478EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos