TPS544B20EVM-634

TPS544B20EVM-634

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS544B20EVM-634 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS544B20 buck converter. The EVM converts a 4.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.0-V output voltage that delivers up to 20 A in a 5-mm x7-mm QFN package. The output voltage on this board is marginable and trimmable via PMBus using the Fusion Digital Power™ Designer.

Funciones
  • D-CAP™ control mode for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
  • Output voltage margining and fault reporting via PMBus
Convertidores de CC/CC
TPS544B20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 20 A con programación y monitorización PMBus TPS544C20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con programación y monitorización PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544B20EVM-634 — Convertidor SWIFT™ D-CAP/D-CAP2 de 20 A, con PMBus™ y telemetría de temperatura V, I

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS544B20EVM-634 — Convertidor SWIFT™ D-CAP/D-CAP2 de 20 A, con PMBus™ y telemetría de temperatura V, I
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
* EVM User's guide TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/08/2021
Certificado TPS544B20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos