TPS544B28EVM

TPS544B28EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS544B28EVM está diseñado para proporcionar una configuración rápida para evaluar el TPS544B28 en un encapsulado VAN y familiarizarse con el dispositivo. El TPS544B28EVM está diseñado para un bus nominal de 12 V y produce una salida regulada de 1 V a una corriente de carga de hasta 20 A. El TPS544B28EVM está diseñado para demostrar la funcionalidad de PMBus® y los diferentes ajustes de pinstrap del TPS544B28 con la ayuda de diferentes conectores y puentes, a la vez que proporciona una serie de puntos de prueba y conectores para evaluar el rendimiento del dispositivo.

Funciones
  • El EVM admite la evaluación de TPS544B28 en un encapsulado VAN
  • Admite la configuración y supervisión de dispositivos TPS544B28 mediante PMBus y la interfaz gráfica de usuario Fusion
  • Rango de tensión de entrada: De 4 V a 16 V, 12 V nominal
  • Rango de tensión de salida: De 0.4 V a 5.5 V, 1 V nominal
  • Corriente de salida: De 0 A a 20 A
  • Frecuencia de conmutación programable, arranque suave
    Límite de sobrecorriente, compensación, recuperación de fallos, tensión de salida, PFM/FCCM
Convertidores de CC/CC
TPS544A28 — Convertidor reductor sincrónico PMBus, entrada de 4 V a 16 V y 12 A TPS544B28 — Convertidor reductor sincrónico PMBus® de 20 A, con entrada de 4 V a 16 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544B28EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS544B28VAN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS544B28EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS544B28VAN
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS544B28VAN Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 11/06/2025
Certificado TPS544B28EVM Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 24/01/2025
Certificado TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 24/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos