TPS544C25EVM-681

TPS544C25EVM-681

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS544C25EVM-681 evaluation module (EVM) is designed as a single output DC-DC converter that demonstrates a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.95-V output at up to 30-A of load current, depending on the device installed.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

Funciones

 

  • Regulated 0.95-V output up to 30-ADC, steady-state output current
  • Configurable features via the PMBus interface include Output Voltage, UVLO, Soft Start, Enable, Fault Limits and Programmable Response
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
  • Optional External Temperature Sensor

 

Convertidores de CC/CC
TPS544C25 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con PMBus y sincronización de frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26/08/2021
Certificado TPS544C25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos