TPS544E27EVM

TPS544E27EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS544E27EVM está configurado para evaluar el funcionamiento del convertidor TPS544E27 en una configuración de salida única. El rango de tensión de entrada es de 8 V a 16 V, la tensión de salida es de 1 V y la corriente de salida máxima es de 40 A. El TPS544E27EVM permite la programación y supervisión a través de la interfaz PMBus.

Funciones
  • Salida regulada de 1 V y corriente de salida de hasta 40 A
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
  • Conector PMBus para facilitar la conexión con el adaptador USB
Convertidores de CC/CC
TPS544E27 — Convertidor reductor síncrono PMBus y SVID con entrada de 4 V a 18 V y 40 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS544E27EVM — Módulo de evaluación TPS544E27

Productos y hardware compatibles

TPS544E27EVM — Módulo de evaluación TPS544E27
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
* EVM User's guide TPS544E27EVM 4V to 18V, 40A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 15/08/2024
Certificado TPS544E27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos