TPS5450EVM-254

TPS5450EVM-254

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.

The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5450 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS5450 to achieve high efficiencies and helps to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are provided internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5450 provides an enable input. The absolute maximum input voltage for the TPS5450 is 40 V.

Funciones
  • Input Voltage Range 10 V to 31 V
  • Output Current Range up to 5 A
Convertidores de CC/CC
TPS5450 — Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 5 A y 500 kHz TPS5450-Q1 — Convertidor automotriz reductor de 5 A y 5.5 V a 36 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS5450EVM-254 — Módulo de evaluación de 5 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS5450EVM-254 — Módulo de evaluación de 5 A
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
* EVM User's guide TPS5450EVM-254 5-A, Swift Regulator Evaluation Module 26/04/2007
Certificado TPS5450EVM-254 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos