TPS54519EVM-037

TPS54519EVM-037

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54519EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54519 Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 5A.

Funciones
  • 2.95V to 6V Operation
  • 5A Output Current
  • 1.8V Output
  • Hiccup Model Current Limit
  • 0.6V Internal Reference Voltage
Convertidores de CC/CC
TPS54519 — Convertidor reductor sincrónico 5 A con entrada de 2.95 V a 6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54519EVM-037 — Evaluation Module for TPS54519 Synchronous Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54519EVM-037 — Evaluation Module for TPS54519 Synchronous Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS54519EVM-037, 5-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module 15/08/2011
Certificado TPS54519EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos