TPS54521EVM-607

TPS54521EVM-607

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54521EVM-607 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54521 Synchronous Step-Down Switcher with Integrated FET.

Funciones
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V on PVIN
  • 200kHz to 900kHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock On-the-fly
  • 0.8V Voltage Reference
  • Low 2µA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Prebiased Outputs
  • -40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range
  • Adjustable Slow Start/Power Sequencing
Convertidores de CC/CC
TPS54521 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 17 V y 5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54521EVM-607 — Módulo de evaluación para regulador reductor síncrono TPS54521

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54521EVM-607 — Módulo de evaluación para regulador reductor síncrono TPS54521

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC351.ZIP (227 KB)
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
* EVM User's guide TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/08/2021
Certificado TPS54521EVM-607 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos