TPS54526EVM-608

TPS54526EVM-608

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54526EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54526 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode and Auto-Skip Eco-Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal blocks are provided for input and output. Additional test points and jumper locations are also provided. The EVM may be modified to provide different output voltages.

Funciones
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10µA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 650kHz Switching Frequency
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
  • Auto-Skip Eco-Mode for high efficiency at Light load
Convertidores de CC/CC
TPS54526 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 A, entrada de 4.5 V a 18 V, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54526EVM-608 — TPS54526 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54526EVM-608 — TPS54526 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54526 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/08/2021
Certificado TPS54526EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos