TPS54527EVM-052

TPS54527EVM-052

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54527EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54527 synchronous step-down DC/DC converter. The TPS54527EVM-052 operates from a 4.5-V to 18-V supply and provides a 1.05-V output up to 5-A load. The main control loop of TPS54527 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation.

Funciones
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
  • 650-kHz switching frequency operation
Convertidores de CC/CC
TPS54527 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y 5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54527EVM-052 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con modo D-CAP2 TPS54527

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54527EVM-052 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono con modo D-CAP2 TPS54527
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
* EVM User's guide TPS54527 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25/08/2021
Certificado TPS54527EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos