TPS54528EVM-052

TPS54528EVM-052

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54528EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54528 synchronous step-down DC-DC converter. The TPS54528EVM-052 operates from a 4.5V to 18V supply and provides a 1.05V output at 5A. The main control loop for the TPS54528EVM-052 uses D-CAP2 mode control, which provides a very fast transient response with no external components. An integrated Auto-Skip Eco mode function provides higher efficiency at light load.

Funciones
  • 4.5V to 18V Input Voltage Range
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • 1.05V Output Voltage
  • 5A Output Current
  • Auto-Skip Eco Mode
Convertidores de CC/CC
TPS54528 — Convertidor reductor sincrónico de entrada de 4.5 V a 18 V y 5 A con Eco-mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54528EVM-052 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono TPS54528 con modo D-CAP2 y salto automático

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54528EVM-052 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono TPS54528 con modo D-CAP2 y salto automático
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
Certificado TPS54528EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos