TPS54531EVM-530

TPS54531EVM-530

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54531EVM-530 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54531 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 8-V to 28-V input voltage to a regulated 5-V output voltage that delivers up to 5 A and 95.3% efficiency.

Funciones
  • 8-V to 28-V input voltage range
  • 95.3% efficiency (VIN = 8 V, IO = 0.7 A)
  • High efficiency at light loads with pulse-skipping eco-mode
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 5-A continuous output current
Convertidores de CC/CC
TPS54531 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 5 A y 570 kHz con modo ecológico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54531EVM-530 — TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54531EVM-530 — TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54531 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/08/2021
Certificado TPS54531EVM-530 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos