TPS54538EVM

TPS54538EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54538EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el convertidor TPS54538. El módulo de evaluación está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 3.8 V a 28 V y producir una salida regulada de 5 V con hasta 5 A de corriente de carga. La mayoría de las configuraciones del dispositivo se pueden establecer fácilmente mediante puentes, como el modo de funcionamiento, el tiempo de arranque suave y la frecuencia de conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 28 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 22 V
  • Admite una corriente de salida continua de 5 A
  • Solución de tamaño pequeño y fácil de usar
Convertidores de CC/CC
TPS54338 — Convertidor buck síncrono de 200 kHz 2.2 MHz y 3 A con entrada de 3.8 V a 28 V TPS54438 — Convertidor buck síncrono de 200 kHz 2.2 MHz y 4 A con entrada de 3.8 V a 28 V TPS54538 — Convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 28 V, 5 A, 200 kHz a 2.2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54538EVM — TPS54538 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54538EVM — TPS54538 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54538 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/12/2024
Certificado TPS54538EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos