TPS54540-Q1EVM-593

TPS54540-Q1EVM-593

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54540-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the automotive qualified TPS54540-Q1 step-down converter. The TPS54540-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

Funciones
  • 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
Convertidores de CC/CC
TPS54540-Q1 — Regulador reductor de 5 A y 42 V con MOSFET de lado alto integrado TPS54540B-Q1 — Convertidor CC/CC reductor de 5 A, entrada de 4.5 V a 42 V, con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54540-Q1EVM-593 — Convertidor reductor apto para automoción con entrada de 7 V a 42 V TPS54540-Q1EVM-593

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54540-Q1EVM-593 — Convertidor reductor apto para automoción con entrada de 7 V a 42 V TPS54540-Q1EVM-593
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
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54540-Q1 Step-Down Converter 24/09/2013
Certificado TPS54540-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos