TPS54610EVM-192

TPS54610EVM-192

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54610 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54610EVM-192 User's Guide (SLVU054) document for more information.

Funciones
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90% efficiency
  • 1% regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
Convertidores de CC/CC
TPS54610 — Convertidor reductor sincrónico 6 A con entrada de 3 V a 6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54610EVM-192 — 6-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54610EVM-192 — 6-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V
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
* EVM User's guide TPS54610EVM 6-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 13/08/2001
Certificado TPS54610EVM-192 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos